Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-7932: Отвертка

    Номер по каталогу: 6V-7932
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Отвертка стандартная Cat® (наконечник 3/8 дюйма)

    Описание
    Отвертка Cat предназначена для регулировки винтов с определенной головкой и размером.

    Характеристики
    • Отвертка для винтов с прямым шлицем 3/8 дюйма
    • Черная ручка с мягким захватом обеспечивает повышенный комфорт и контроль, а также стойкость к большинству промышленных растворителей

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 13,5
    • Длина (дюймы): 13,50
    • Материал рукояти: Черная пластмасса
    • Описание материала: Сталь
    • Размер (дюймы): Наконечник 3/8, длина 13,47
    • Размер наконечника (дюймы): 8-Mar
    • Форма наконечника: Плоский
    motor grader
    135H 120M 16H 12H 14H 143H 16M 160M 140H 120H 160H 12M 163H 140M

    wheel-type loader
    910K 914K

    excavator
    336E LH 316E L 349E L 320 320E RR 324E L 326F L 336E 321C 321D LCR 330F 390F L 336F 349E 349F 336F L XE 390D 336E LNH 320E L 374F 336 GC 349F LXE 352 336F L 349 390F 352F 336F XE 329E 316F L 320E LRR 336 349F L 323 320E 329E L 336E L 320 GC 324E 374D L 336E H

    articulated dump truck
    D250E II D400E 740 D350E 725 D250E D300E 730 D400E II D300E II D350E II 735

    track-type tractor
    D6G