Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-7933: Отвертка

    Номер по каталогу: 6V-7933
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Отвертка стандартная Cat® (наконечник 5/16 дюйма)

    Описание
    Отвертка Cat предназначена для регулировки винтов с определенной головкой и размером.

    Характеристики
    • Отвертка для винтов с прямым шлицем 5/16 дюйма
    • Черная рукоятка с мягким захватом обеспечивает повышенный комфорт и контроль, а также стойкость к большинству промышленных растворителей.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 10,9
    • Длина (дюймы): 10,91
    • Материал рукояти: Черная пластмасса
    • Описание материала: Сталь
    • Размер (дюймы): Наконечник 5/16, длина 10,91
    • Размер наконечника (дюймы): 16-May
    • Форма наконечника: Плоский
    wheel-type loader
    938F 950G 950F 970F 966F 960F

    track-type tractor
    D6N D7H D6R