Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    199-6156: Набор сменных головок, размеры в метрической системе

    Номер по каталогу: 199-6156
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набор метрических головок Cat® (13 шт.)

    Описание.
    В набор головок Cat входят головки типового размера для планового техобслуживания и регулировки.

    Характеристики.
    • 13 ударных головок стандартной длины и планка-держатель головок.
    • Общие шестигранные метрические головки от 12 до 24 мм.
    • Присоединительный квадрат 1/2 дюйма.
    • Отделка: хромирование.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.