Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    214-6620: Набор сменных головок, размеры в метрической системе

    Номер по каталогу: 214-6620
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набор метрических головок Cat® (12 шт.)

    Описание:
    В набор головок Cat входят головки типового размера для планового техобслуживания и регулировки.

    Характеристики:
    • 12 ударных головок стандартной длины и планка-держатель головок
    • Общие шестигранные метрические головки от 8 до 19
    • Присоединительный квадрат 3/8 дюйма
    • Отделка: хромирование

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Завершить: Хромирование
    • Описание материала: Сталь
    • Присоединительный квадрат (дюймы): 8-Mar
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.