Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    246-8197: Универсальная сменная головка к ударным инструментам

    Номер по каталогу: 246-8197
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Метрическая ударная головка Cat® (19 мм) (квадратный хвостовик 1/2 дюйма) (6-гранная)

    Описание
    Ударные головки Cat крепятся к совместимым инструментам и переходникам c присоединительным квадратом Cat для оперативного техобслуживания и регулировок в тесных пространствах.

    Характеристики
    • 6-гранная ударная головка 19 мм
    • Стандартная длина
    • Квадратный хвостовик 1/2 дюйма
    • Отделка: чернение

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 3,06
    • Длина (дюймы): 3,1
    • Завершить: Чернение
    • Описание материала: Сталь
    • Стандартный цвет: Черный
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.