Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    152-4942: Комплект инструментов

    Номер по каталогу: 152-4942
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Наборы инструментов Cat® для полевого обслуживания (12 инструментов)

    Описание
    Набор инструментов предназначен для проведения регулярного технического обслуживания и регулировки.

    Характеристики
    • 12 ручных инструментов
    • Отвертка с фигурным лезвием № 2 и отвертка с плоским лезвием 1/4 дюйма
    • Гаечные ключи с открытым зевом стандартных размеров от 10 до 19 мм
    • Шестигранный гаечный ключ 4 мм
    • Гаечный разводной ключ 8 дюймов
    • 6-гранный присоединительный квадрат 1/2 дюйма, головка глубиной 1-1/8 дюйма
    • Молоток с круглым бойком 6 унций
    • Ленточный гаечный ключ для фильтров диаметром 3-3/4 дюйма
    • T-образный гаечный ключ длиной 12 дюймов с присоединительным квадратом 1/2 дюйма
    • Черная кордуровая сумка для хранения

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Гаечный разводной ключ (дюймы): 8,0
    • Примечания: Отвертки: с крестообразным шлицем № 2 и плоским лезвием 1/4
    • Слесарный молоток с круглым бойком (унц.): 0,02
    • Сменная головка: 1 1/8 дюйма, 6 граней, присоединительный квадрат 1/2 дюйма
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.