Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    256-4816: Комплект инструментов

    Номер по каталогу: 256-4816
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набор ручного инструмента Cat® (43 позиции)

    Описание
    Набор инструментов предназначен для проведения регулярного технического обслуживания и регулировки.

    Характеристики
    • 43 ручных инструмента.
    • Отвертка с плоским лезвием 3/8 дюйма.
    • Комбинированные гаечные ключи стандартных размеров от 16 до 36 мм.
    • Гаечный ключ с открытым зевом 41 мм.
    • Гаечный разводной ключ с зевом 8 дюймов, 15/16 дюйма.
    • Шестигранные гаечные ключи стандартных размеров от 4 до 10 мм.
    • Шестигранный гаечный ключ 5/8 дюйма.
    • 12-гранные 1/2-дюймовые торцевые головки стандартных размеров от 16 до 30 мм.
    • 6-гранные 1/2-дюймовые сменные головки к ударным инструментам стандартных размеров от 10 до 13 мм.
    • Сменные головки Torx с присоединительным квадратом 3/8 T50.
    • Наконечники Torx стандартных размеров от Т10 до Т40.
    • Реверсивный храповик: 1/2 дюйма.
    • Удлинитель присоединительного квадрата: 5 x 1/2 дюйма.
    • Ленточный ключ, толкающий брус и шприц для густой смазки.
    • Стальной инструментальный ящик с плоской крышкой и лоток.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.