Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9U-6219: Ящик для инструментов

    Номер по каталогу: 9U-6219
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 8,63
    • Длина (дюймы): 20
    • Материал: Сталь
    wheel-type loader
    950G, 962G, 938G

    generator
    SR4

    forest products
    574, 227

    engine - generator set
    3516 3516B 3512B 3508 D399 3512 D398B 3208 D379B 3406C 3508B

    asphalt paver
    BG-225C, BG-2455D, AP500F, AP600F, BG555E, AP-1000E AP-1055E AP-1055B, AP555F, AP-1055D, BG500E, AP655F, AP-650B, AP-555E AP-1055F AP-800D, AP-1000D, BG-230D, BG1055E, BG-260D, BG-2455C, AP-1050B, AP-1000F BG-245C, AP-500E, AP-1000B, BG1000E, AP655F L BG-260C

    pipelayer
    561D, 572G, 589

    excavator
    311C 321D LCR 350-A 321C

    track-type loader
    963, 973, 943, 953, 955 963B 951

    engine - industrial
    3412 3304 3512 D333C 3508 D330C 3406 3408E G3512 G3516 G3306 3516 3406E 3306 3412C G3304 3412E G3616

    wheel tractor-scraper
    613C II

    mini hydraulic excavator
    307C

    track-type tractor
    7SU 10U 8A 8U 11 D4H, 9S 57 59 6A 10C 4 10 10SU D7H, D10N, D11N, 153 163 D6H, 56H 8 8S 9 D6D, D8L, 54 11U 4S 4A D10, D8R II 57H D9N, D8N, 6S 55, 9C 58 4P D7G, 56 6 9U 7 6SU 59N 58L 7A 59L 7S 7U 8SU 10S 11SU 9SU D9L, D8R