Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    228-8510: Hose-Fumes Disposal

    Номер по каталогу: 228-8510
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Fumes Disposal Hose

    Description:
    Cat fumes disposal hose.

    Attributes:
    • Hose OD: 45.72 mm (1.8 in)
    • Hose ID: 33.3 mm (1.31 in)

    Application:
    Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная ширина (дюймы): 0
    earthmoving compactor
    815B

    cold planer
    PM-102

    wheel-type loader
    966F, 966D, 966F II 966E

    motor grader
    120K 2 140K 2 120K, 140M, 140K, 12M, 12K, 140G, 160K

    forest products
    584, 584HD

    engine - truck
    3126E C7

    petroleum products
    C7

    wheel-type skidder
    525C, 535C, 545C

    forwarders
    584HD

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-755, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D

    engine - industrial
    C7