Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    242-1830: Shaft-Pinion

    Номер по каталогу: 242-1830
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Pinion Shaft

    Description:
    Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine.

    Attributes:
    Pinion shaft for differential

    Application:
    Pinion shafts are used in differential systems to transmit power from the engine to the final drive in Cat drive train systems. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    wheel-type loader
    928HZ, 924K 930M 928G, 930K 930G, 930H, 926M

    integrated toolcarrier
    IT28G