Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    254-5048: Piston

    Номер по каталогу: 254-5048
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Piston (Differential Lock)

    Description:
    Piston is used to activate the pin style differential lock in the control group for locking differentials.

    Attributes:
    • Material: Steel
    • Hardened
    • Piston OD: 35.95 mm (1.415 in)

    Application:
    Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    wheel-type loader
    926M 924H, 930M 924K 930K 924HZ, 930H, 928HZ

    wheel loaders
    930K 924H