Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    359-3494: Hose

    Номер по каталогу: 359-3494
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Hose (Pressure Valve)

    Description:
    For use in turbocharger lines group of Cat heavy duty equipment.

    Attributes:
    • Hose ID: 6 mm (0.236 in)
    • Thickness: 3.8 mm (0.149 in)

    Application:
    Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    wheel-type loader
    966E, 966F, 966F II 962K, 950K, 950M, 966G, 962M, 966D, 972G

    compactors
    816K

    engine - generator set
    C7.1

    wheel feller bunchers
    2670C

    wheel-type skidder
    535D, 545D, 555D

    skidders
    525D

    track-type loader
    963K

    engine - industrial
    C7.1

    motor grader
    120M 2

    forest products
    573C, 2570C, 2670C, 563C

    wheel loaders
    966FII

    motor graders
    120M2OEM, 120M2, 120M2AWD

    asphalt paver
    AP-1055F AP-1000E BG1000E, AP-1055E AP-1000F BG1055E

    excavator
    330F L 324E, 330F OEM 329E L 330F, 329F L 329E, 324E LN

    track excavators
    324EL, 329FL