Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    360-2161: Hose

    Номер по каталогу: 360-2161
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Hose (Turbocharger)

    Description:
    Hoses are an important component of turbochargers, which enhance engine efficiency and capacity by forcing more air, and proportionately more fuel, into the combustion chamber.

    Attributes:
    • Hose ID: 6.35 mm (0.25 in)
    • Thickness: 2.6 mm (0.102 in)

    Application:
    Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    earthmoving compactor
    815K, 816K

    wheel-type loader
    972G, 950M, 966F, 962M, 966F II 950K, 962K, 950M Z 950 GC 966G, 962M Z 966D, 966E

    compactors
    816K

    engine - generator set
    C7.1 XQ230

    wheel feller bunchers
    2670C

    wheel-type skidder
    535D, 555D, 545D

    skidders
    525D

    track-type loader
    963K

    engine - industrial
    C7.1

    motor grader
    120M 2

    forest products
    2570D, 573C, 563C, 2570C, 558 2670D, 573D, 563D, 2670C

    material handler
    MH3037

    wheel loaders
    966FII

    wheel dozer
    8A4K

    asphalt paver
    AP-1055F AP-1000F AP-1000E BG1055E, BG1000E, AP-1055E

    excavator
    329F L 329E, 324E L 336 GC 330 GC 330F, 330, 324E LN

    track excavators
    324EL, 329FL, 330FLN