Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    310-9562: Hose Assembly

    Номер по каталогу: 310-9562
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Oil Hose Assembly


    Channels petroleum and water based hydraulic and lubricating fluids throughout a hydraulic system.

    Attributes:
    • Steel and rubber hose
    • Hose inside diameter: 15.9 mm (0.6 in)
    • End 1: Female Swivel (90° coupling)
    • End 2: Female Swivel
    • End 1 thread size: 1-14
    • End 2 thread size: 1-3/16-12

    Application:
    Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    excavator
    312D, 312D L

    track excavators
    312D, 312DL, 313D