Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    095-1235: Nut-Castle

    Номер по каталогу: 095-1235
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Castle Nut

    Metric

    Castle nuts are used with a cotter pin for locking and to resist loosening under vibration. Cat nuts and mating hardware form a matched system which produces consistently high clamp loads.

    Attributes:
    • Material: Steel
    • Thread size: M42
    • Zinc plated

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    • Размер шестиугольника (дюймы): 0
    motor grader
    160M 2 12K, 160M, 140M 2 120M, 140K, 140M, 160M 3 160K, 12M 2 140M 3 AWD 14L 12M, 160M 3 AWD 12M 3 120M 2 140, 140M 3 12M 3 AWD

    motor graders
    120M, 12M, 140M, 160M, 160M3, 12M2AWD, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD, 120M2AWD, 120M2, 140M2, 160M2, 12M3AWD, 12M3, 140M3AWD, 140M3, 160MAWD, 12M2, 160M3AWD, 12K, 160K, 120K2, 140K, 160M2AWD, 120MAWD, 140M2AWD, 14LAWD, 140K2, 140-13AWD, 140-13

    excavator
    EL240 E240C, 321C EL180 E110B, E140, 320C

    mini hydraulic excavator
    308E2CR, 308 308E2 CR

    track excavators
    320DL, E240B, 320CL