Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры
    Пришло время обслуживания?
    С нами это просто.
    Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

    8N-2694: Indicator-Service

    Номер по каталогу: 8N-2694
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Air Filter Service Indicator

    Description:
    Cat air filter service indicator provides a visual reference for the status of engine air filter performance. Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

    Attributes:
    • Plastic filter service indicator
    • Mounting thread size: 1/8-27 NPT
    • Labeled push reset mechanism

    Application:
    Visual indicators to identify when the engine air filter should be changed. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

    wheel-type loader
    950G 972G 966G 938G II 962G 994 986H 938H 938G 928G

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C C13 3408 3408C 3406 3406B 3406C 3306B 3456 3408B 3412 3304B

    petroleum products
    TH48-E80 C7 TH35-E81 C9 TH31-E61 C15 CX31-C9I TH35-C15I TH35-C13I 3126B CX31-P600 CX35-P800 C13 TH31-C9I TH31-C9P C11 CX31-C11I CX31-C13I TH35-C11I CX31-C15I TH31-C9T

    wheel-type skidder
    535C 525C 545C

    off-highway truck
    776B 777B 789

    engine - industrial
    3412 C-9 3406B 3408 C-12 3306 3412C C9.3 SBF214 C9 3406E 3196 3406 C13 3408B SUF557 C7 C15 SPP101 3176B 3412E C18 C11 3176C C-15 3456 3408E C-16 3406C 3408C 3126B C-10 SR4

    track-type loader
    953C 951 973 963C 973C 977 953B 955 963B

    articulated dump truck
    D400E II D250E II D300E II D350E II

    road reclaimer
    RM-300

    cold planer
    PM-465 PM-565 PM-565B

    motor grader
    143H 12H 140H ES 140H 120H 135H 140H NA 12H NA 12G 120H NA 163H 163H NA 14H NA 160H ES 14H 160H NA 135H NA 120H ES 12H ES 140G 160H 24H 16H NA 130G 16H 160K

    forest products
    2491 539 TK711 532 HA770 511 521 541 2 TK741 543 2590 2290 HA771 533 TK381 522 TK732 TK722 551 552 TK380 TK752 552 2 HA870 TK371 2391 541 TK370 2390 TK721 TK751 HA871

    paving compactor
    CS-44 CP-74 CS-76 CS-56 CP-64 CP-76 CS-74 CS-64 CP-56 CP-44

    track-type skidder
    D4HTSK III 527 D5HTSK II 4P 54H

    backhoe loader
    442D 416B 446B 426B 428D 424D 438B 416D 428B 436B 420D 430D 432D

    underground articulated truck
    AD22

    integrated toolcarrier
    IT38G IT62G IT28G IT38H IT38G II

    pipelayer
    583R 561N 589 578 561D 572R 561M 587R

    marine products
    3176B 3412E 3412

    track-type tractor
    4S 8SU 8U D5B D7H 9SU 143 6A 58 D6D D6N D7R D6H 59 D8N 10 D10N 5S D6R 59N 163 8A 5 55 9 9S 4P D9R D5N 140 6SU D6M 8S 6 D6H XR 59L D5 10SU D9N D11N D4E D6H XL D5H D5M 9U 6S 7 10S D8R 8 7S D4H III 4 9C 153 D5H XL 10U 56H D4H 11 D8L 5A 7U D9L 57H 10C 11SU 5P 141 7A D10 D8R II 57 D4H XL 7SU 11U D10R 58L