Фильтр

Переходник серии J (с боковым пальцем)

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 24

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Защита стойки заостренная, 75 мм, с 2 пальцами
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      3,15
    • Ширина стойки (дюймы)
      2,95
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Размер зубьев рыхлителя
      R450
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      80,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      3,15
    • Ширина стойки (дюймы)
      2,95
    Сравнить
  • J411 Retainer
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зубьев рыхлителя
      CJ800
    • Размер зубьев рыхлителя
      CJ800
    Сравнить
  • Длинный внедряющийся наконечник на пальцах R500
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма наконечника
      Длинное заглубление
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (мм)
      431,80
    • Длина (дюймы)
      17,00
    • Форма наконечника
      Длинное заглубление
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    Сравнить
  • Наконечник R450 для среднего проникновения, крепящийся на штоках
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      15,50
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Форма наконечника
      Средняя глубина проникновения
    • Длина (мм)
      393,70
    • Длина (дюймы)
      15,50
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    Сравнить
  • Износостойкий наконечник R500 с креплением пальцем
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма наконечника
      Продольный, из износостойкого материала, средний
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (дюймы)
      17,20
    • Длина (мм)
      436,88
    • Форма наконечника
      Продольный, из износостойкого материала, средний
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    Сравнить
  • R500 с креплением пальцем
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма наконечника
      Заостренный наконечник для известняковых пород
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (дюймы)
      17,30
    • Длина (мм)
      439,42
    • Форма наконечника
      Заостренный наконечник для известняковых пород
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    Сравнить
  • Короткий наконечник R500 с креплением на пальцах
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      388,62
    • Форма наконечника
      Малая глубина проникновения
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (дюймы)
      15,30
    • Длина (мм)
      388,62
    • Форма наконечника
      Малая глубина проникновения
    Сравнить
  • R550 Крепление на пальцах
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (мм)
      533,40
    • Форма наконечника
      Средняя глубина проникновения
    • Длина (дюймы)
      21,00
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (мм)
      533,40
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Зуб рыхлителя с боковым пальцем и защитная пластина стойки. Выпускается для тракторов D8–D11.