Фильтр

уплотнения демпфера;

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Кольцевое уплотнение
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      2.72, 2.72
    • Ширина канавки (мм)
      0.35, 0.35
    • Ширина канавки (дюймы)
      9.00, 9
    • Ширина поперечного сечения (мм)
      8, 8
    • Высота поперечного сечения (мм)
      5, 5
    • Высота поперечного сечения (дюймы)
      0.2, 0.2
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      2.72, 2.72
    • Ширина канавки (мм)
      0.35, 0.35
    Сравнить
  • Кольцевое уплотнение
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      3.31, 3.31
    • Ширина канавки (мм)
      0.35, 0.35
    • Ширина канавки (дюймы)
      9, 9.00
    • Ширина поперечного сечения (мм)
      8, 8
    • Высота поперечного сечения (мм)
      5, 5
    • Ширина поперечного сечения (дюймы)
      0.31, 0.31
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      3.31, 3.31
    • Ширина канавки (мм)
      0.35, 0.35
    Сравнить
  • Кольцевое уплотнение
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      4.33, 4.33
    • Ширина канавки (мм)
      0.35, 0.35
    • Ширина канавки (дюймы)
      9.00, 9
    • Ширина поперечного сечения (мм)
      8, 8
    • Высота поперечного сечения (мм)
      5, 5
    • Ширина поперечного сечения (дюймы)
      0.31, 0.31
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      4.33, 4.33
    • Ширина канавки (мм)
      0.35, 0.35
    Сравнить
  • Кольцевое уплотнение
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      1.93, 1.93
    • Ширина канавки (мм)
      0.28, 0.28
    • Ширина канавки (дюймы)
      7.00, 7
    • Ширина поперечного сечения (мм)
      6, 6
    • Высота поперечного сечения (мм)
      3, 3
    • Ширина поперечного сечения (дюймы)
      0.24, 0.24
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      1.93, 1.93
    • Ширина канавки (мм)
      0.28, 0.28
    Сравнить
  • Кольцевое уплотнение
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      2.29, 2.29
    • Ширина канавки (мм)
      0.28, 0.28
    • Ширина канавки (дюймы)
      7, 7.00
    • Ширина поперечного сечения (мм)
      6, 6
    • Высота поперечного сечения (мм)
      3, 3
    • Высота поперечного сечения (дюймы)
      0.12, 0.12
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      2.29, 2.29
    • Ширина канавки (мм)
      0.28, 0.28
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки (мм)
      0.28, 0.28
    • Ширина канавки (дюймы)
      7, 7.00
    • Диаметр канавки (дюймы)
      66.95, 66.95
    • Диаметр канавки (мм)
      2.64, 2.64
    • Ширина канавки (мм)
      0.28, 0.28
    • Ширина канавки (дюймы)
      7, 7.00
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки (мм)
      0.41
    • Ширина канавки (дюймы)
      10.49
    • Код управления инженерными изменениями
      0
    • Диаметр канавки (мм)
      3.00
    • Диаметр канавки (дюймы)
      76.25
    • Ширина канавки (мм)
      0.41
    • Ширина канавки (дюймы)
      10.49
    Сравнить
  • Кольцевое уплотнение
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      2.14, 2.14
    • Ширина канавки (мм)
      0.28, 0.28
    • Ширина канавки (дюймы)
      7, 7.00
    • Код управления инженерными изменениями
      0
    • Ширина поперечного сечения (мм)
      6, 6
    • Высота поперечного сечения (мм)
      4.8, 4.8
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      2.14, 2.14
    • Ширина канавки (мм)
      0.28, 0.28
    Сравнить
  • Кольцевое уплотнение
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      3.11, 3.11
    • Ширина канавки (мм)
      0.35, 0.35
    • Ширина канавки (дюймы)
      9.00, 9
    • Высота поперечного сечения (мм)
      5, 5
    • Ширина поперечного сечения (мм)
      8, 8
    • Высота поперечного сечения (дюймы)
      0.2, 0.2
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      3.11, 3.11
    • Ширина канавки (мм)
      0.35, 0.35
    Сравнить
  • Кольцевое уплотнение
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      2.34, 2.34
    • Ширина канавки (мм)
      0.28, 0.28
    • Ширина канавки (дюймы)
      7, 7.00
    • Код управления инженерными изменениями
      0
    • Высота поперечного сечения (мм)
      4.8, 4.8
    • Ширина поперечного сечения (мм)
      6, 6
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      2.34, 2.34
    • Ширина канавки (мм)
      0.28, 0.28
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки (мм)
      0.43, 0.43
    • Ширина канавки (дюймы)
      11, 11.00
    • Диаметр канавки (дюймы)
      62.00, 62
    • Диаметр канавки (мм)
      2.44, 2.44
    • Ширина канавки (мм)
      0.43, 0.43
    • Ширина канавки (дюймы)
      11, 11.00
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки (мм)
      0.43, 0.43
    • Ширина канавки (дюймы)
      11, 11.00
    • Диаметр канавки (дюймы)
      76.85, 76.85
    • Диаметр канавки (мм)
      3.03, 3.03
    • Ширина канавки (мм)
      0.43, 0.43
    • Ширина канавки (дюймы)
      11, 11.00
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
Демпферные уплотнения Cat® используются в цилиндрах различных конструкций совместно с ограничителем для смягчения движения штока во время выдвижения и/или втягивания. Демпферное уплотнение находится между ограничителем и штоком.