Поиск

запрессованные грязесъемные манжеты;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 201

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип В, двухкромочная манжета
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма уплотнения
      Тип B — двукромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      14,00
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      7,50
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      8,50
    • Наружный диаметр — B (дюймы)
      0,55
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      215,90
    • Форма уплотнения
      Тип B — двукромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      14,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип А, однокромочная манжета
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма уплотнения
      Тип A — однокромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      9,35
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      4,33
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      4,96
    • Наружный диаметр — B (дюймы)
      0,37
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      126,02
    • Форма уплотнения
      Тип A — однокромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      9,35
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип А, однокромочная манжета
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма уплотнения
      Тип A — однокромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      9,35
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      5,12
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      5,75
    • Наружный диаметр — B (дюймы)
      0,37
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      146,02
    • Форма уплотнения
      Тип A — однокромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      9,35
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип А, однокромочная манжета
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма уплотнения
      Тип A — однокромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      8,35
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      3,15
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      3,70
    • Наружный диаметр — B (дюймы)
      0,33
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      94,02
    • Форма уплотнения
      Тип A — однокромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      8,35
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип В, двухкромочная манжета
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма уплотнения
      Тип B — двукромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      14,00
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      15,75
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      16,76
    • Наружный диаметр — B (дюймы)
      0,55
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      425,82
    • Форма уплотнения
      Тип B — двукромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      14,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма уплотнения
      Тип B — двукромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      11,00
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      3,06
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      3,71
    • Наружный диаметр — B (дюймы)
      0,43
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      94,23
    • Форма уплотнения
      Тип B — двукромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      11,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма уплотнения
      Тип B — двукромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      12,00
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      5,12
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      5,76
    • Наружный диаметр — B (дюймы)
      0,47
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      146,26
    • Форма уплотнения
      Тип B — двукромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      12,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма уплотнения
      Тип B — двукромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      13,00
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      5,51
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      6,31
    • Наружный диаметр — B (дюймы)
      0,51
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      160,26
    • Форма уплотнения
      Тип B — двукромочная манжета
    • Наружный диаметр — B (мм)
      13,00
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.

Запрессованные грязесъемные манжеты Cat® предотвращают попадание внешних загрязняющих веществ в систему.

Тип A — однокромочная манжета (кромка является выступающим краем внутреннего или внешнего кольца) очищает шток при его втягивании.

Тип B — двухкромочные уплотнения очищают шток при его втягивании, устраняя просачивание (косметическую утечку). Двухкромочные уплотнения фиксируются на месте несущими элементами. Эти уретановые уплотнения обычно имеют металлическую основу для дополнительной жесткости. Их часто называют герметизированными (заключенными в металл) уплотнениями или J-уплотнениями (металл в поперечном сечении часто образует форму символа J).

Тип D — измененная однокромочная манжета.

Тип Е — угловая однокромочная.

Мы выпускаем более 200 запрессованных грязесъемных манжет исключительного качества. Нужна помощь? Обратитесь к ближайшему дилеру компании Cat для получения квалифицированного совета по любой запасной части Cat.