\

Поиск

сменные грязесъемные манжеты;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 111

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип REG
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      4,68
    • Внутренний диаметр (мм)
      50,96
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      2,01
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,18
    • Форма уплотнения
      Тип REG
    • Толщина у основания — C (+/- 0,010 дюйма) (дюймы)
      2,37
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      4,68
    • Внутренний диаметр (мм)
      50,96
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип REG
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      6,38
    • Внутренний диаметр (мм)
      95,25
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      3,75
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,25
    • Форма уплотнения
      Тип REG
    • Наружный диаметр — В (± 0,003 дюйма) (дюймы)
      4,25
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      6,38
    • Внутренний диаметр (мм)
      95,25
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип REG
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      6,30
    • Внутренний диаметр (мм)
      107,95
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      4,25
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,25
    • Форма уплотнения
      Тип REG
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      6,30
    • Внутренний диаметр (мм)
      107,95
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип SHU
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      6,32
    • Внутренний диаметр (мм)
      76,20
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      3,00
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,25
    • Форма уплотнения
      Тип SHU
    • Наружный диаметр — В (± 0,003 дюйма) (мм)
      88,82
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      6,32
    • Внутренний диаметр (мм)
      76,20
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип H
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      5,54
    • Внутренний диаметр (мм)
      50,00
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      1,97
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,22
    • Форма уплотнения
      Тип H
    • Толщина у основания — C (+/- 0,010 дюйма) (дюймы)
      2,14
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      5,54
    • Внутренний диаметр (мм)
      50,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип AN
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      2,72
    • Внутренний диаметр (мм)
      44,40
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      1,75
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,11
    • Форма уплотнения
      Тип AN
    • Наружный диаметр — В (± 0,003 дюйма) (мм)
      52,12
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      2,72
    • Внутренний диаметр (мм)
      44,40
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип H
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      7,14
    • Внутренний диаметр (мм)
      114,30
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      4,50
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,28
    • Форма уплотнения
      Тип H
    • Толщина у основания — C (+/- 0,254 мм) (мм)
      117,73
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      7,14
    • Внутренний диаметр (мм)
      114,30
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип AN
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      3,10
    • Внутренний диаметр (мм)
      85,73
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      3,38
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,12
    • Форма уплотнения
      Тип AN
    • Толщина у основания — C (+/- 0,254 мм) (мм)
      91,03
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм)
      3,10
    • Внутренний диаметр (мм)
      85,73
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.