Поиск

Клапаны

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 25

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Grease Injector Repair Kit
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      3,3
    • Высота (дюймы)
      0,9
    • Высота (мм)
      22,86
    • Длина (мм)
      83,82
    • Ширина (мм)
      22,86
    • Длина (дюймы)
      3,3
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Hydraulic Manifold
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      158,75
    • Длина (мм)
      215,011
    • Высота (дюймы)
      5,8
    • Высота (мм)
      146,05
    • Длина (дюймы)
      8,5
    • Ширина (мм)
      158,75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® High Pressure Needle Valve
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      4,1
    • Длина (мм)
      57,15
    • Длина (дюймы)
      2,2
    • Ширина (мм)
      44,45
    • Высота (мм)
      103,505
    • Высота (дюймы)
      4,1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Hydraulic Manifold
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      215,9
    • Высота (дюймы)
      2,5
    • Ширина (мм)
      158,75
    • Длина (дюймы)
      8,5
    • Высота (мм)
      63,5
    • Длина (мм)
      215,9
    • Высота (дюймы)
      2,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Hydraulic Relief Valve
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      58,42
    • Длина (мм)
      142,24
    • Длина (дюймы)
      5,6
    • Ширина (мм)
      58,42
    • Высота (дюймы)
      2,3
    • Высота (мм)
      58,42
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Hydraulic Manifold
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      83,998
    • Длина (дюймы)
      6,9
    • Высота (дюймы)
      3,3
    • Длина (мм)
      175,006
    • Ширина (мм)
      164,998
    • Высота (мм)
      83,998
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Насос форсунки Cat®
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      8,9
    • Длина (мм)
      226,06
    • Высота (мм)
      30,48
    • Ширина (мм)
      30,48
    • Высота (дюймы)
      1,2
    • Длина (дюймы)
      8,9
    • Длина (мм)
      226,06
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Обработанные с максимальной точностью с использованием современных технологий производства клапаны Cat® обеспечивают непревзойденные эксплуатационные характеристики и удобство управления.


Качественные материалы и процессы обработки позволяют добиваться повышенной прочности.
  • Высокопрочный материал позволяет клапану прогибаться, не выходя за рамки усталостной прочности.
  • Правильный процесс ковки предотвращает появление "кругов" или включений, что также улучшает показатели усталостной прочности.

Вот уже более 50 лет компания Caterpillar разрабатывает гидравлические компоненты и системы. Один из факторов нашего долгосрочного успеха заключается в том, что мы всегда уверены в такой же эффективности каждого компонента, насколько эффективная вся система, частью которого он является. Это означает, что мы рассматриваем общую функцию системы до того, как начинаем работать над отдельным компонентом. Такой подход помогает нам добиваться прочности и эффективности каждого компонента на протяжении всего срока эксплуатации машины. Такой подход также помогает найти гибкие решения для различных прикладных задач на уровне компонентов.

Примером могут служить клапаны Cat 3PC. В зависимости от конфигурации приоритет может быть назначен одной функции над другой. Их секционная конструкция позволяет устанавливать клапаны, имеющие от двух до девяти секций. Это позволяет достигать высокой универсальности, давая возможность определить клапан, идеально соответствующий требованиям вашего приложения.

Системные функции, такие как управление, защита от смещения и дозирование управляющего потока могут быть встроены в клапан, что позволяет уменьшить количество гидравлических линий в системе. Интеграция уменьшает потребность в дополнительных клапанах, улучшая реакцию.

Клапаны Cat 3PC

  • Система с закрытым центром и чувствительность к нагрузкам для более экономичного расхода топлива.
  • Доступна встроенная система регулирования плавности хода.
  • Предлагается приоритетное управление функциями.
  • Пропорциональный поток разделяется между секциями.
  • Доступны пять конфигураций золотника.
  • Внутренние клапаны, предотвращающие смещение, и управляющие клапаны сокращают количество внешних линий.
  • Впускные коллекторы поддерживают насосы с фиксированной и регулируемой по нагрузке производительностью.
  • Низкий гистерезис и высокая повторяемость позволяют добиться стабильной производительности.
  • Несколько типов и размеров портов обеспечивают большую гибкость конструкции.
  • Предохранительные клапаны имеются на рабочих, главных и резервных портах.
  • Доступны воздушные, электрические и гидравлические стартеры.

Пользуясь заслуженной репутацией изготовителя прочного и надежного оборудования, Caterpillar имеет производственные мощности, технические возможности, возможности тестирования и обеспечения качества процессов, необходимые для производства клапанов в соответствии с вашими требованиями. Мы используем усовершенствованные технологии, такие как электрогидравлические или программируемые гидравлические системы. Кроме того, системы могут быть спроектированы для включения насосов, двигателей, цилиндров, вентиляторов, тормозов, систем рулевого управления, гидростатических трансмиссий, джойстиков и многого другого.

Обратитесь к опытному представителю компании Cat за информацией по оборудованию и размещению заказа.