Поиск

Аптечки первой помощи

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 5 из 5

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Примечания
      Сертифицированные пластиковые пояски крайне большого размера, 8 шт./кор.
      Сертифицированные марлевые давящие повязки различных размеров, 7 шт./кор.
      2-дюймовый натяжной марлевый валик, 1 шт./кор.
      3-дюймовый натяжной марлевый валик, 1 шт./кор.
      Спасательное одеяло, 1 шт./кор.
      Сертифицированные марлевые прокладки, 6 шт./кор.
      Треугольные бинты ANSI Z308.1.2009, 3 шт./кор.
      Нитриловые перчатки ANSI Z308.1.2009, 4 шт./кор.
      Ножницы для бинтов, 1 шт./кор.
      Информационный бюллетень первой помощи, 1 шт./кор.
      Сигнальный флаг, 1 шт./кор.
    • Примечания
      Сертифицированные пластиковые пояски крайне большого размера, 8 шт./кор.
      Сертифицированные марлевые давящие повязки различных размеров, 7 шт./кор.
      2-дюймовый натяжной марлевый валик, 1 шт./кор.
      3-дюймовый натяжной марлевый валик, 1 шт./кор.
      Спасательное одеяло, 1 шт./кор.
      Сертифицированные марлевые прокладки, 6 шт./кор.
      Треугольные бинты ANSI Z308.1.2009, 3 шт./кор.
      Нитриловые перчатки ANSI Z308.1.2009, 4 шт./кор.
      Ножницы для бинтов, 1 шт./кор.
      Информационный бюллетень первой помощи, 1 шт./кор.
      Сигнальный флаг, 1 шт./кор.
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Portable First Aid Kit
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Примечания
      Водостойкий нейлоновый контейнер: 228,6 x 76,2 x 127 мм (9 x 3 x 5 дюймов), 1 шт.
      Ножницы: 152,4 мм (6 дюймов), 1 шт.
      Пинцет из нержавеющей стали для удаления осколков: 114 мм (4,5 дюйма), 1 шт.
      Брошюра по оказанию первой помощи: 1 шт.
      Тканевые лейкопластыри: 22,2 x 76,2 мм (0,87 x 3 дюйма), 10 шт.
      Пластыри для пальцев: 5 шт.
      Пластыри для суставов: 5 шт.
      Проспиртованные тампоны: 18 шт.
      Влажные салфетки: 6 шт.
      Тампоны для устранения боли: 6 шт.
      Антисептические тампоны: 16 шт.
      Липкий пластырь: 4,6 м x 25,4 мм (5 ярдов x 1 дюйм), 1 шт.
      Стерильные марлевые салфетки: 50,8 x 50,8 мм (2 x 2 дюйма), 8 шт.
      Стерильные марлевые салфетки: 101,6 x 101,6 мм (4 x 4 дюйма), 2 шт.
      Салфетки для брюшной полости стерильные: 127 x 228,6 мм (5 x 9 дюймов), 2 шт.
      Стерильная давящая повязка: 101,6 мм (4 дюйма), 1 шт.
      Плотный бинт: 4,57 м x 50,8 мм (5 ярдов x 2 дюйма), 2 шт.
      Треугольная марлевая косынка: 1 шт.
      Безопасные булавки: 6 шт.
      Виниловые перчатки: 1 пара
      Многофункциональные медицинские салфетки: 431,8 x 609,6 мм (17 x 24 дюйма), 1 шт.
      Эластичный бинт: 50,8 мм (2 дюйма), 1 шт.
      Пакет для мгновенного охлаждения (в коробке): 1016 x 152,4 мм (4 x 6 дюймов), 1 шт.
      Аварийное одеяло из лавсана: 1 шт.
    • Примечания
      Водостойкий нейлоновый контейнер: 228,6 x 76,2 x 127 мм (9 x 3 x 5 дюймов), 1 шт.
      Ножницы: 152,4 мм (6 дюймов), 1 шт.
      Пинцет из нержавеющей стали для удаления осколков: 114 мм (4,5 дюйма), 1 шт.
      Брошюра по оказанию первой помощи: 1 шт.
      Тканевые лейкопластыри: 22,2 x 76,2 мм (0,87 x 3 дюйма), 10 шт.
      Пластыри для пальцев: 5 шт.
      Пластыри для суставов: 5 шт.
      Проспиртованные тампоны: 18 шт.
      Влажные салфетки: 6 шт.
      Тампоны для устранения боли: 6 шт.
      Антисептические тампоны: 16 шт.
      Липкий пластырь: 4,6 м x 25,4 мм (5 ярдов x 1 дюйм), 1 шт.
      Стерильные марлевые салфетки: 50,8 x 50,8 мм (2 x 2 дюйма), 8 шт.
      Стерильные марлевые салфетки: 101,6 x 101,6 мм (4 x 4 дюйма), 2 шт.
      Салфетки для брюшной полости стерильные: 127 x 228,6 мм (5 x 9 дюймов), 2 шт.
      Стерильная давящая повязка: 101,6 мм (4 дюйма), 1 шт.
      Плотный бинт: 4,57 м x 50,8 мм (5 ярдов x 2 дюйма), 2 шт.
      Треугольная марлевая косынка: 1 шт.
      Безопасные булавки: 6 шт.
      Виниловые перчатки: 1 пара
      Многофункциональные медицинские салфетки: 431,8 x 609,6 мм (17 x 24 дюйма), 1 шт.
      Эластичный бинт: 50,8 мм (2 дюйма), 1 шт.
      Пакет для мгновенного охлаждения (в коробке): 1016 x 152,4 мм (4 x 6 дюймов), 1 шт.
      Аварийное одеяло из лавсана: 1 шт.
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Portable First Aid Kit
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Примечания
      Водостойкий нейлоновый контейнер: 190,5 x 38,1 x 107,95 мм (7,5 x 1,5 x 4,25 дюйма), 1 шт.
      Ножницы: 102 мм (4,0 дюйма), 1 шт.
      Пинцет: 76,2 мм (3 дюйма), 1 шт.
      Брошюра по оказанию первой помощи: 1 шт.
      Листы лейкопластыря: 19,05 x 76,2 мм (0,75 x 3 дюйма), 20 шт.
      Проспиртованные тампоны: 4 шт.
      Влажные салфетки: 4 шт.
      Тампоны для устранения боли: 2 шт.
      Антисептические тампоны: 12 шт.
      Липкий пластырь: 2,3 м x 12,7 мм (2,5 ярда x 0,5 дюйма), 1 шт.
      Стерильные марлевые салфетки: 50,8 x 50,8 мм (2 x 2 дюйма), 4 шт.
      Стерильные марлевые салфетки: 101,6 x 101,6 мм (4 x 4 дюйма), 2 шт.
      Салфетки для брюшной полости стерильные: 127 x 228,6 мм (5 x 9 дюймов), 1 шт.
      Стерильная давящая повязка: 50,8 мм (2 дюйма), 1 шт.
      Плотный бинт: 4,57 м x 50,8 мм (5 ярдов x 2 дюйма), 1 шт.
      Треугольная марлевая косынка: 1 шт.
      Безопасные булавки: 6 шт.
      Виниловые перчатки: 1 пара
      Ацетаминофен: 1 (2 в упаковке)
    • Примечания
      Водостойкий нейлоновый контейнер: 190,5 x 38,1 x 107,95 мм (7,5 x 1,5 x 4,25 дюйма), 1 шт.
      Ножницы: 102 мм (4,0 дюйма), 1 шт.
      Пинцет: 76,2 мм (3 дюйма), 1 шт.
      Брошюра по оказанию первой помощи: 1 шт.
      Листы лейкопластыря: 19,05 x 76,2 мм (0,75 x 3 дюйма), 20 шт.
      Проспиртованные тампоны: 4 шт.
      Влажные салфетки: 4 шт.
      Тампоны для устранения боли: 2 шт.
      Антисептические тампоны: 12 шт.
      Липкий пластырь: 2,3 м x 12,7 мм (2,5 ярда x 0,5 дюйма), 1 шт.
      Стерильные марлевые салфетки: 50,8 x 50,8 мм (2 x 2 дюйма), 4 шт.
      Стерильные марлевые салфетки: 101,6 x 101,6 мм (4 x 4 дюйма), 2 шт.
      Салфетки для брюшной полости стерильные: 127 x 228,6 мм (5 x 9 дюймов), 1 шт.
      Стерильная давящая повязка: 50,8 мм (2 дюйма), 1 шт.
      Плотный бинт: 4,57 м x 50,8 мм (5 ярдов x 2 дюйма), 1 шт.
      Треугольная марлевая косынка: 1 шт.
      Безопасные булавки: 6 шт.
      Виниловые перчатки: 1 пара
      Ацетаминофен: 1 (2 в упаковке)
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Примечания
      Клейкая лента: 3/4 x 3 дюйма, 50 шт./кор.
      Рулон клейкой ленты: 1/2 дюйма x 5 ярдов, 1 шт./кор.
      Пропитанные спиртом салфетки: 10 шт./кор.
      Ингаляторы с нашатырным спиртом: 3 шт./кор.
      Пакет для мгновенного охлаждения: 1 шт./кор.
      Комбинированная салфетка: 5 x 9 дюймов, 1 шт./кор.
      Стерильная вата: рулон 1/2 унц., 1 шт./кор.
      Одноразовые перчатки: 1 пара
      Раствор для промывки глаз: бутылка 1 унция, 1 шт./кор.
      Салфетки для глаз, овальные: 1,75 x 2,5 дюйма, 2 шт./кор.
      Марлевые салфетки: 4 дюйма, 2 шт./кор.
      Марлевые салфетки: 3 дюйма, 4 шт./кор.
      Мазь первой помощи: 7/8 унц., 1 шт./кор.
      Салфетки с болеутоляющим действием: 3 шт./кор.
      Треугольная марлевая косынка: 1 шт./кор.
      Бинт из марли: 2 дюйма x 5 ярдов, 2 шт./кор.
      Ножницы: 1 шт./кор.
      Пинцет: 1 шт./кор.
    • Общая высота (дюймы)
      0
    • Общая высота (мм)
      0
    • Габаритная ширина (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Примечания
      Клейкая лента: 3/4 x 3 дюйма, 50 шт./кор.
      Рулон клейкой ленты: 1/2 дюйма x 5 ярдов, 1 шт./кор.
      Пропитанные спиртом салфетки: 10 шт./кор.
      Ингаляторы с нашатырным спиртом: 3 шт./кор.
      Пакет для мгновенного охлаждения: 1 шт./кор.
      Комбинированная салфетка: 5 x 9 дюймов, 1 шт./кор.
      Стерильная вата: рулон 1/2 унц., 1 шт./кор.
      Одноразовые перчатки: 1 пара
      Раствор для промывки глаз: бутылка 1 унция, 1 шт./кор.
      Салфетки для глаз, овальные: 1,75 x 2,5 дюйма, 2 шт./кор.
      Марлевые салфетки: 4 дюйма, 2 шт./кор.
      Марлевые салфетки: 3 дюйма, 4 шт./кор.
      Мазь первой помощи: 7/8 унц., 1 шт./кор.
      Салфетки с болеутоляющим действием: 3 шт./кор.
      Треугольная марлевая косынка: 1 шт./кор.
      Бинт из марли: 2 дюйма x 5 ярдов, 2 шт./кор.
      Ножницы: 1 шт./кор.
      Пинцет: 1 шт./кор.
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Примечания
      Липкий пластырь: 3/4 x 3 дюйма, 100 шт./кор.
      Рулон клейкой ленты: 1/2 дюйма x 5 ярдов, 1 шт./кор.
      Пропитанные спиртом салфетки: 20 шт./кор.
      Ингаляторы с нашатырным спиртом: 3 шт./кор.
      Пакет для мгновенного охлаждения: 1 шт./кор.
      Комбинированная салфетка: 5 x 9 дюймов, 1 шт./кор.
      Стерильная вата: рулон 1/2 унц., 1 шт./кор.
      Одноразовые перчатки: 2 пары
      Раствор для промывки глаз: бутылка 1 унц., 1 шт./кор.
      Салфетки для глаз, овальные: 1,75 x 2,5 дюйма, 4 шт./кор.
      Марлевые салфетки: 4 дюйма, 4 шт./кор.
      Марлевые салфетки: 3 дюйма, 8 шт./кор.
      Мазь первой помощи: 7/8 унц., 2 шт./кор.
      Салфетки с болеутоляющим действием: 3 шт./кор.
      Треугольная марлевая косынка: 1 шт./кор.
      Бинт из марли: 2 дюйма x 5 ярдов, 2 шт./кор.
      Бинт из марли: 4 дюйма x 5 ярдов, 1 шт./кор.
      Эластичный бинт: 2 дюйма, 1 шт./кор.
      Ножницы: 1 шт./кор.
      Пинцет: 1 шт./кор.
    • Примечания
      Липкий пластырь: 3/4 x 3 дюйма, 100 шт./кор.
      Рулон клейкой ленты: 1/2 дюйма x 5 ярдов, 1 шт./кор.
      Пропитанные спиртом салфетки: 20 шт./кор.
      Ингаляторы с нашатырным спиртом: 3 шт./кор.
      Пакет для мгновенного охлаждения: 1 шт./кор.
      Комбинированная салфетка: 5 x 9 дюймов, 1 шт./кор.
      Стерильная вата: рулон 1/2 унц., 1 шт./кор.
      Одноразовые перчатки: 2 пары
      Раствор для промывки глаз: бутылка 1 унц., 1 шт./кор.
      Салфетки для глаз, овальные: 1,75 x 2,5 дюйма, 4 шт./кор.
      Марлевые салфетки: 4 дюйма, 4 шт./кор.
      Марлевые салфетки: 3 дюйма, 8 шт./кор.
      Мазь первой помощи: 7/8 унц., 2 шт./кор.
      Салфетки с болеутоляющим действием: 3 шт./кор.
      Треугольная марлевая косынка: 1 шт./кор.
      Бинт из марли: 2 дюйма x 5 ярдов, 2 шт./кор.
      Бинт из марли: 4 дюйма x 5 ярдов, 1 шт./кор.
      Эластичный бинт: 2 дюйма, 1 шт./кор.
      Ножницы: 1 шт./кор.
      Пинцет: 1 шт./кор.
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Аптечки оптимального размера для мастерских, машин технической помощи, инструментальных ящиков или для персонального использования дома, в семье, в автомобиле, туристском фургоне или на катере.