Поиск

Гаечные ключи

1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 294

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      2
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/8
    • Размер (дюймы)
      2
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      2
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      2 1/8
    • Размер (мм)
      53,975
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/8
    • Размер (дюймы)
      2 1/8
    • Размер (мм)
      53,975
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      3/8
    • Размер (дюймы)
      3/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      250,0
    • Длина (дюймы)
      9,8
    • Размер (мм)
      19,0
    • Длина (мм)
      250,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/8
    • Размер (дюймы)
      3/8
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/8
    • Размер (дюймы)
      3/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      7/16
    • Применение
      Регулировка болта тормозного башмака
    • Размер (мм)
      11,113
    • Размер (дюймы)
      7/16
    • Применение
      Регулировка болта тормозного башмака
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      1/4
    • Длина (мм)
      78,7
    • Сноска для детали
      Шестигранная головка
    • Длина (дюймы)
      3,1
    • Размер (дюймы)
      1/4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      16
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/8
    • Размер (мм)
      16
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/8
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Гаечные ключи для ремонта тяжелого строительного оборудования

Гаечные ключи Cat® изготавливаются из лучшей стали и подвергаются термообработке, чтобы прослужить полный срок:

  • гаечные ключи с повернутым зевом;
  • ключи для винтов с внутренним шестигранником;
  • стандартные гаечные ключи;
  • ключи гаечные разводные;
  • гаечные ключи с храповым механизмом;
  • цепные гаечные ключи;
  • воротковые гаечные ключи;
  • переходник для свечей зажигания и гаечные ключи для фильтров;
  • трубные гаечные ключи;
  • гаечные ключи специального назначения.