Поиск

Динамометрические ключи, переходники и удлинители

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 58

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (см)
      75,9
    • Точность
      ±2%
    • Приращения в британской системе (фунто-футы)
      5
    • Присоединительный квадрат (фунто-фут)
      350
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/4
    • Длина (см)
      75,9
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Прямой/настраиваемый (шт.)
      12
    • Смещение
      прямое
    • Размер шестиугольника (мм)
      36
    • Прямой/настраиваемый (шт.)
      12
    • Смещение
      прямое
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Используется с (дюймы)
      Затяните гайки на крепежных шпильках на сцепках 55 и 56
    • Используется с (дюймы)
      Затяните гайки на крепежных шпильках на сцепках 55 и 56
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Используется с (дюймы)
      для затяжки гаек на бульдозерах D3, колесных погрузчиках 910 и гусеничных погрузчиках 931
    • Используется с (дюймы)
      для затяжки гаек на бульдозерах D3, колесных погрузчиках 910 и гусеничных погрузчиках 931
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер шестиугольника (мм)
      46
    • Прямой/настраиваемый (шт.)
      12
    • Используется с (дюймы)
      Снятие и крепление картера заднего моста, установка крепежных болтов крышки на 789 и 793
    • Смещение
      смещение
    • Размер шестиугольника (мм)
      46
    • Прямой/настраиваемый (шт.)
      12
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.