Поиск

Режущие кромки

Режущие кромки

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 560

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (дюймы)
      48,00
    • Длина (мм)
      1219,20
    • Высота (мм)
      25,40
    • Высота (дюймы)
      1,00
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (дюймы)
      48,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      47,90
    • Высота (мм)
      15,88
    • Высота (дюймы)
      0,63
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (мм)
      1216,66
    • Длина (дюймы)
      47,90
    • Высота (мм)
      15,88
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Переходник отвала
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Износостойкий материал
      Стандартный вариант
    • Износостойкий материал
      Стандартный вариант
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Плоская режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      22,86
    • Длина (мм)
      909,32
    • Ширина (мм)
      152,40
    • Длина (дюймы)
      35,80
    • Высота (дюймы)
      0,90
    • Высота (мм)
      22,86
    • Длина (мм)
      909,32
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Плоская режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      0,80
    • Длина (дюймы)
      47,70
    • Ширина (мм)
      152,40
    • Длина (мм)
      1211,58
    • Высота (мм)
      20,32
    • Высота (дюймы)
      0,80
    • Длина (дюймы)
      47,70
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      61,01
    • Высота (дюймы)
      2,40
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (мм)
      2432,41
    • Длина (дюймы)
      95,76
    • Высота (мм)
      61,01
    • Высота (дюймы)
      2,40
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Боковая накладка для отвала
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      17,70
    • Ширина (мм)
      152,40
    • Высота (мм)
      68,58
    • Длина (мм)
      449,58
    • Высота (дюймы)
      2,70
    • Длина (дюймы)
      17,70
    • Ширина (мм)
      152,40
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Боковая накладка для отвала
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      528,32
    • Длина (дюймы)
      20,80
    • Высота (мм)
      93,98
    • Ширина (мм)
      149,86
    • Высота (дюймы)
      3,70
    • Длина (мм)
      528,32
    • Длина (дюймы)
      20,80
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Режущие кромки для автогрейдеров, колесных погрузчиков и самоходных колесных скреперов и колесных тракторов-скреперов.

Режущие кромки Cat® спроектированы с учетом долговечности. Наши режущие кромки предоставляют сбалансированную систему для перемещения большего количества материала в течение более длительного времени с меньшими простоями. В результате снижаются затраты, приходящиеся на час.

Изогнутые режущие кромки

Зубчатые режущие кромки увеличивают глубину проникновения в сильно уплотненную почву или в областях применения с более высокими ударными нагрузками. Такая кромка повышает универсальность машины без необходимости смены ковша или установки прочих землеройных орудий на существующий ковш.

Плоские режущие кромки

Прямые режущие кромки идеальны для перемещения повторно обработанного материала со средней ударной прочностью и средним абразивным износом. Они двусторонние, что позволяет снизить складские расходы.

Другие изготовители могут использовать номера по каталогу Cat для землеройных орудий, но существуют существенные различия. Использование других землеройных орудий на вашем оборудовании Cat может помешать проникновению, увеличить расход топлива и снизить производительность. Землеройные орудия Cat обеспечивают максимальную отдачу и лучшую стоимость за час для вашего оборудования Cat.