Поиск

Внутреннее освещение

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 20

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Room Light (Cab Dome Lamp)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Dome Lamp Assembly (12V)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Dome Lamp Assembly (With Switch)(24V)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    12-Volt Dome Light
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Light (Pato)(Yellow)(24V)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      0
    • Ширина (мм)
      0
    • Диаметр (дюймы)
      0
    • Высота (мм)
      0
    • Диаметр (мм)
      0
    • Цвет рассеивателя
      0
    • Высота (дюймы)
      0
    • Ширина (мм)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Потолочный светодиодный фонарь на 24 В
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип источника света
      Потолочный плафон
    • Тип крепления
      Прямоугольный
    • Напряжение (В)
      24
    • Описание
      Светодиодный потолочный плафон
    • Тип разъема
      Разъем DT-3 с витым кабелем
    • Тип источника света
      Потолочный плафон
    • Тип крепления
      Прямоугольный
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Лампа на приборной панели 6/12/24 В
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип источника света
      Лампы на приборной панели
    • Напряжение (В)
      6/12/24
    • Длина провода (дюймы)
      24
    • Примечания
      лампа накаливания
    • Длина провода (мм)
      610
    • Тип источника света
      Лампы на приборной панели
    • Напряжение (В)
      6/12/24
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Плафон с автоматическим включением лампы при открывании двери на 24 В
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип крепления
      Деталь интерьера
    • Напряжение (В)
      24
    • Описание
      Подсветка подножки
    • Тип крепления
      Деталь интерьера
    • Напряжение (В)
      24
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Лампа приборной панели, освещение интерьера самосвала и кабины

Освещение интерьера самосвала и кабины Cat® обладает длительным сроком службы и проектируется с учетом потребностей оператора.

Плафон и лампа освещения подножки

Светодиодные лампы Cat для приборной панели, плафона и освещения подножки отличаются высоким качеством, их легко устанавливать, они обладают длительным сроком службы, яркой светоотдачей и низкими эксплуатационными затратами.