Поиск

Неразборный фонарь дальнего света

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 13

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Прожектор 24 В 50 Вт
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      24
    • Мощность (Вт)
      50
    • Номер по стандарту ANSI
      4490
    • Описание
      Лампа для прожектора
    • Напряжение (В)
      24
    • Мощность (Вт)
      50
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Лампа для фонаря дальнего/ближнего света 12 В, 45/35 Вт
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      12
    • Номер по стандарту ANSI
      4431
    • Мощность (Вт)
      45/35
    • Описание
      Лампа для фонаря дальнего/ближнего света
    • Напряжение (В)
      12
    • Номер по стандарту ANSI
      4431
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Прожектор, 6 В 50 Вт
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      6
    • Номер по стандарту ANSI
      4078
    • Мощность (Вт)
      50
    • Описание
      Лампа для прожектора
    • Напряжение (В)
      6
    • Номер по стандарту ANSI
      4078
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Передняя фара, 24 В 60 Вт
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      24
    • Описание
      Передняя фара
    • Номер по стандарту ANSI
      4880
    • Мощность (Вт)
      60
    • Напряжение (В)
      24
    • Описание
      Передняя фара
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Лампа фонаря точечного освещения, 24 В, 50 Вт
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      24
    • Описание
      Лампа для фонаря точечного освещения
    • Мощность (Вт)
      50
    • Номер по стандарту ANSI
      4505
    • Напряжение (В)
      24
    • Описание
      Лампа для фонаря точечного освещения
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Лампа фонаря точечного освещения, 12 В, 30 Вт
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      12
    • Мощность (Вт)
      30
    • Описание
      Лампа для фонаря точечного освещения
    • Номер по стандарту ANSI
      4416
    • Напряжение (В)
      12
    • Мощность (Вт)
      30
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Лампа для фонаря дальнего/ближнего света 6 В, 45/35 Вт
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      6
    • Мощность (Вт)
      45/35
    • Описание
      Лампа для фонаря дальнего/ближнего света
    • Номер по стандарту ANSI
      4031
    • Напряжение (В)
      6
    • Мощность (Вт)
      45/35
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Передняя фара, 24 В 60 Вт
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      24
    • Номер по стандарту ANSI
      4752
    • Мощность (Вт)
      60
    • Описание
      Лампа для прожектора (клемма с винтовым креплением)

    • 0

    • 0
    • Напряжение (В)
      24
    • Номер по стандарту ANSI
      4752
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Прожекторы и лампы заливающего света

Неразборные фонари дальнего света Cat® спроектированы для соответствия уровням вибрации крупно- и малогабаритных машин, перемещающихся по дорогам и бездорожью, они обычно используются для замены или ремонта имеющихся неразборных электрических фонарей и ламп дальнего света, включая:

  • прожекторы (узкий луч высокой интенсивности);
  • лампы заливающего света (широкий луч / широкий луч высокой интенсивности);
    • лампы для переднего фонаря дальнего света;
    • лампы для переднего фонаря ближнего света;
  • стоп-сигналы ("тормозные фонари");
  • противотуманные фары (идеально подходят для плохой видимости, вызванной дождем, туманом, пылью или снегом).