Поиск

Широкие

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 13

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Широкий наконечник серии K (K150)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K150
    • Длина зуба (мм)
      421
    • Размер зуба
      K150
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Широкий наконечник серии K (K90)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K90
    • Длина зуба (мм)
      267
    • Размер зуба
      K90
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Широкий наконечники серии K (K130)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K130
    • Длина зуба (мм)
      354
    • Размер зуба
      K130
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Широкий наконечники серии K (K100)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K100
    • Длина зуба (мм)
      296
    • Размер зуба
      K100
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Широкий наконечники серии K (K80)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K80
    • Длина зуба (мм)
      247
    • Размер зуба
      K80
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Широкий наконечники серии K (K110)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K110
    • Длина (мм)
      304,8
    • Высота (дюймы)
      5
    • Длина (дюймы)
      12
    • Высота (мм)
      127
    • Размер зуба
      K110
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Широкий наконечник серии K (K170)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K170
    • Длина зуба (мм)
      460
    • Размер зуба
      K170
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    K130 Wide Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}
  • Предназначается для траншейных и экскаваторных работ, требующих ровную поверхность.
  • Увеличивает производительность и уменьшает просыпание материала.