Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    338-1132: Проблесковый маячок

    Номер по каталогу: 338-1132
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Импульсный светодиодный фонарь желтого цвета на 9–32 вольта

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): Sep-32, 9-32
    • Описание: Светодиодный импульсный фонарь — не соответствует стандарту ECE
    • Тип крепления: С креплением 3 болтами
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Янтарный
    earthmoving compactor
    836K 825K 826K 816K 826H 836H

    forest products
    586C 2864C

    motor grader
    120K 140 140M 2 120 140K 12K 160K 140 GC 140K 2 120K 2 24M 24 120L

    wheel-type loader
    992K 993K 988K 994H 990K 988K XE

    wheel dozer
    844K 854K 824K 834K

    drill
    MD6310 MD6250 MD6200

    wheel tractor-scraper
    631K 621H 623K 623K LRC 637K 623H 627K LRC 621K 627H 621K OEM 627K

    expanded mining products
    6020B 6015B MD5150C

    track-type tractor
    D6T D11T D6R III D6T XL D8T D7E LGP D6T XW D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T LGP D7E D6T XL PAT D7R II D9T D10T2