Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    371-2241: Проблесковый маячок

    Номер по каталогу: 371-2241
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Проблесковый светодиодный маячок желтого цвета на 12–24 В

    Описание:
    Проблесковые маячки Cat® обеспечивают безопасность на рабочей площадке, предоставляя сотрудникам информацию об используемом оборудовании и направлении его движения, особенно в условиях плохого освещения. В проблесковых маячках Cat® установлены яркие лампы, которые служат в качестве предупредительного индикатора. Проблесковые маячки устойчивы к воздействию вибрации и способны выдерживать практически любые условия работы.
    Яркие и надежные проблесковые маячки Cat устанавливаются на различных больших и малых машинах. Их также можно использовать на старом оборудовании.
    Характеристики:
    • Проблесковый маячок желтого цвета
    • 9–32 В
    • Магнитное основание
    • Соответствует требованиям стандарта ECE
    • Двухконтактный разъем DT с витым кабелем
    Назначение:
    • Области применения с высокой вибрацией
    • Различные машины Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): Sep-32, 9-32
    • Описание: Светодиодный импульсный фонарь — по стандарту ECE
    • Тип крепления: С креплением 3 болтами
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Янтарный
    cold planer
    PM620 PM313 PM622 PM822 PM312 PM820 PM825 PM310 PM-201

    earthmoving compactor
    815K

    wheel-type loader
    980M 982M 972M 962K 962M 924K 950K 938K 966L 966K 980K 986K 972M XE 966M 950M Z 938M 950M 966K XE 972L 980L 962 972K 966M XE 950L 930K 962L 926M 962M Z 950 GC 930M 980K HLG

    generator
    WEG

    material handler
    MH3049 MH3059

    wheel dozer
    814K

    asphalt paver
    AP-655D AP555F AP655F AP-1000E BG1055E AP-1055F BG-260D AP600F AP-1055D AP-555E BG655D BG-2455D AP-655C BG1000E AP500F AP-1055E AP-600D BG600D AP-1000F BG500E AP655F L AP-500E BG555E AP-1000D

    articulated dump truck
    735C 725C2 740B 730C 745C 730 740 GC 735B 730C2 740C 740 745 725C 735 730C2 EJ