Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    378-6901: Проблесковый маячок

    Номер по каталогу: 378-6901
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Проблесковый светодиодный маячок желтого цвета на 12–24 В

    Описание:
    Проблесковые маячки Cat® обеспечивают безопасность на рабочей площадке, предоставляя сотрудникам информацию об используемом оборудовании и направлении его движения, особенно в условиях плохого освещения. В проблесковых маячках Cat® установлены яркие лампы, которые служат в качестве предупредительного индикатора. Проблесковые маячки устойчивы к воздействию вибрации и способны выдерживать практически любые условия работы.
    Яркие и надежные проблесковые маячки Cat устанавливаются на различных больших и малых машинах. Их также можно использовать на старом оборудовании.
    Характеристики:
    • Проблесковый маячок желтого цвета
    • 9–32 В
    • Магнитное основание
    • Соответствует требованиям стандарта ECE
    • Двухконтактный разъем DT с витым кабелем
    Назначение:
    • Области применения с высокой вибрацией
    • Различные машины Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): Sep-32, 9-32
    • Описание: Светодиодный импульсный фонарь — по стандарту ECE
    • Тип крепления: Магнитное
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Янтарный
    cold planer
    PM822 PM622 PM820 PM620 PM825

    generator
    WEG

    paving compactor
    CP-54B CS-68B CS64B CB-54B CS-56 CB16 CS-78B CB-64 CP-74B CS68B CP-68B CS-74B CB10 CB7 CB-66B CS-34 CB8 CS-54B CB-68B CS10 CB-44B CS-64B CD-54B CB-534D CP-56B CS-56B CS54B CS-433E CP-76 CS11 CP44B CCS7 CS-79B CD-44B CS-66B CS78B CS-74 CS44B CS-44B CP76B CP56B CP-64 CB-54 CCS9 CB-564D CS-64 CB-634D CB-64B CP-56 CS-423E CP-44B CB15 CS56B CS-76B CP-44 CP-54 CP-74 CD8 CP-34 CB46B CD10 CS79B CP54B CS74B CB13 CB-14B CW12 CS-54 CP68B CS-76 CS12 CP74B CB-434D CS-44

    engine - machine
    C4.4

    asphalt paver
    AP-655D AP-1055E BG500E AP600F AP655F AP655F L AP-1055F AP555F AP-1000F AP-600D AP500F AP-500E AP-555E BG1055E BG1000E BG555E AP-1000E

    engine - industrial
    C4.4