Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-0721: Лампа с плафоном

    Номер по каталогу: 096-0721
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Плафон Cat® освещения кабины (потолочный плафон освещения)

    Описание
    Лампы Cat® рабочего освещения создают дневное освещение ночью и увеличивают эффективность работы машин и операторов. Лампы Cat защищены от физических повреждений плафоном.

    Характеристики
    • Лампы Cat премиум-класса рассчитаны на высокие уровни вибрации крупногабаритной и малогабаритной техники
    • Лампы Cat можно устанавливать в других машинах автопарка, включая машины старых моделей
    • Компактная конструкция
    • Яркое освещение кабины
    • Узнаваемое оформление

    Применение
    Предназначены для очень тяжелых условий работы. Обычно используются на рабочих местах операторов машин Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,03
    • Глубина (дюймы): 1,15
    • Ширина (дюймы): 2,84
    excavator
    325-A E120B E200B 325 L 321C 318B N E180 330-A 320 L E300B 320-A 321D LCR 312-A 325C 320-A L 311B 325-A FM L EL180 314E CR 365B L 345B 307-A E650 314D LCR 350-A 375-A E240B 330-A L 320-A N 320B LU 315F LCR 325 LN 312B L 365B E240 EL240B 312B EL300B 325-A L 325-A LN EL300 328D LCR 350-A L 330B L 320B L 320B 345B II E140 330 L 322 L E70 320-A S 350 L 345B L 330B 322B L 385B 311-A 314E LCR 313B E110B 315B E240C E70B E110 322-A L 325B L 315-A EL200B 314D CR 320N 321B EL240C 330-A L 322-A EL240 315B L E450 320B U 314F CR 314C 315-A L 318B 320B N 322B 325B E300 E120

    mini hydraulic excavator
    307B 308D 308C