Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    347-0794: Лампа с плафоном

    Номер по каталогу: 347-0794
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Потолочный светодиодный фонарь на 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,86
    • Длина (дюймы): 5,354
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Светодиодный потолочный плафон
    • Тип источника света: Потолочный плафон
    • Тип крепления: Прямоугольный
    • Тип разъема: Защелкивающийся
    • Цвет рассеивателя: Очистить
    • Ширина (дюймы): 2,795
    wheel-type loader
    924K 938K 930K 938M 930M 926M

    articulated dump truck
    730C2 725C2 730C2 EJ

    track-type tractor
    D6 D6T D6 XE