Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    375-1478: Лампа с плафоном

    Номер по каталогу: 375-1478
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Потолочный светодиодный фонарь на 24 В

    Описание:
    Потолочные фонари Cat® обеспечивают хорошее освещение кабины. Яркие и светлые, эти маленькие лампы накаливания делают важную работу, освещая для членов бригады элементы управления независимо от качестве освещения на рабочей площадке. Прочные потолочные фонари созданы с защитой от попадания внутрь грязи. Улучшите видимость в салоне с помощью потолочных фонарей Cat.

    Характеристики:
    • 2-позиционный переключатель
    • Светодиод (3)
    • 24 В
    • Прямоугольное навесное крепление
    • Разъем DT с витым кабелем

    Назначение:
    • Различные машины Cat и других производителей

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,36
    • Длина (дюймы): 7
    • Длина провода (дюймы): 6,1, включает разъем
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Светодиодный потолочный плафон
    • Тип источника света: Потолочный плафон
    • Тип крепления: Прямоугольное (с переключателем)
    • Тип разъема: 3 контакта DT
    • Цвет рассеивателя: Молочно-белый
    • Ширина (дюймы): 2,76
    motor grader
    14L 14M3 120M 2 12M 3 AWD 14M 120M 18M3 140M 140M 3 AWD 160M 2 16M3 160M 24 16M 14M-3 12M 2 160M 3 140M 2 140M 3 160M 3 AWD 12M 12M 3

    wheel-type loader
    992K 994H 993K 990K 994K

    off-highway truck
    770G 777G 793F CMD 777D 772G OEM 773E 789B 777B 777E 775G LRC 772G 793D 797F 785C 789C 785 795F XQ 785B 773G OEM 793F OEM 775G OEM 789 789D 775G 793F 785D 770G OEM 793F XQ 773G 773G LRC 773GC

    wheel dozer
    844K 854K 834H

    wheel tractor-scraper
    623G 627G 657G 621G 637G 621K OEM 631K 631G

    expanded mining products
    6020B

    track-type tractor
    D6T LGPPAT D6T XL D6T D6T XW D6T XL PAT D6T LGP D6T XW PAT

    load, haul, dump
    R1700G

    road reclaimer
    RM500B

    oem solutions
    CAT WDS