Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    100-3254: Spacer

    Номер по каталогу: 100-3254
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Spacer (Spherical)

    Description:
    Cat spherical spacer is used as a vibration resistance between the lamp and the vehicle body of Cat machine. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

    Attributes:
    • High quality
    • Shock and vibration resistant
    • Provides better stability between the components
    • Reduce damping and vibration

    Application:
    Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential for extremely tough conditions

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Диаметр (дюймы): 0
    engineer support tractor
    30/30

    wheel-type loader
    950G 910M 938H 972K 982M 972H 924G 986K 966H 950F II 950 GC 924HZ 962H 930G 962G 980M 962G II 928HZ 950K 950H 950G II 966M XE 972M 950M 904B 910K 966L 972G 950L 962L 970F 914G 930M 966M 928G 924H 938F 962K 924K 966F II 902 930K 962M 972M XE 962 938K 914G2 914M 930H 924GZ 906 966G 908 907M 972L 924F 966K XE 918M 928F 914K 926M 966G II 938G II 907H2 960F 938M 980K 962M Z 966K 950M Z 980K HLG 936F 928H 972G II 980H 986H 980L 938G

    challenger
    95E 85E 65E 75E

    off-highway truck
    772 770

    engine - machine
    C4.4

    articulated dump truck
    D20D D250E D250D

    погрузчик с телескопической стрелой
    TH63 TH62 TH83 TH82 TH103

    road reclaimer
    RM500B

    cold planer
    PM313 PM312 PM310

    motor grader
    14H 140 GC 140M 3 140K 2 12H 160M 3 140M 3 AWD 16H 140 140M 16M3 120M 2 120M 160H 120 120H ES 143H 160H ES 120H 120K 18M3 140H 12K 12H ES 14H NA 160M 14L 14M-3 12M 3 160M 3 AWD 163H NA 120L 140K 160K 14M3 163H 16H NA 140H ES 120K 2 12M 12M 3 AWD

    forest products
    550 HA771 TK381 580 570 570B 574B 550B TK371 HA871 564 560B 580B

    paving compactor
    CS-68B CP-68B CS64B CP-563C CS-431C CS-54B CS-563C CS-423E CP-54B CS-76B CS-74B CW-16 CS-78B CS-583E CW-34 CS-66B CS-533E CP-433E CP-573E CS68B CS-573E CS-64B CP-433C CP56B CS-583C CP-44B CS74B CP-533E CS-56B CS-44B CS-563E CS-79B CS79B CP54B CP-56B CP-74B CS-433C CS-433E CS56B CS-573C CP-563E CS54B CS78B CP74B

    backhoe loader
    436C 428D 442D 438C 436B 428B 428C 426C 424D 416C 426B 416B 420D 432D 438D 416D 438B

    skid steer loader
    287B 252B 226B 232B 216 259D 267B 226B3 242B 246 216B3 257B 247B 248 232 259D3 268B 236 246B 257B3 236B 226 226D 248B 252 242 277B 259B3 216B 247B3 262B 236B3 242B3 228 262

    asphalt paver
    AP555F AP600F AP-1000E AP655F AP500F AP-600D AP-500E BG1000E AP-555E AP-1055E AP-655C AP-1055F BG555E BG500E BG-2255C AP-655D BG1055E AP-1000F

    integrated toolcarrier
    IT38F IT38H IT14G2 IT14G IT62H IT28G IT62G II IT28F IT38G II IT24F IT38G IT14F

    wheel tractor-scraper
    613G 657G