Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    114-8829: Panel-Indicator

    Номер по каталогу: 114-8829
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Indicator Panel

    Description:
    Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators. Cat indicator lamp assemblies provide the operator a visual cue for engine and implement systems in heavy-duty equipment.

    Attributes:
    • Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment
    • Red lenses
    • Brake Oil/Fluid symbol
    • Engine Coolant Temperature symbol
    • Engine Oil Pressure symbol
    • DT connector
    • Electrical Accessories Power Control symbol
    • Excellent damping and vibration resistance
    • Able to withstand damage and secure
    • Designed to ensure the best quality

    Applications:
    Typically used in the control panel of the operator station of Cat heavy-duty equipment. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Длина (дюймы): 0
    • Длина провода (дюймы): 0
    • Цвет рассеивателя: 0
    • Ширина (дюймы): 0
    backhoe loader
    426C 436C 416C 438C 428C