Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9R-1499: Красный отражатель

    Номер по каталогу: 9R-1499
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Красный прямоугольный отражатель

    Описание:
    Отражатели Cat® обеспечивают необходимую безопасность, повышая видимость оборудования, вашего персонала и рабочей площадки. Эти надежные отражатели сделаны из высококачественного прочного пластика, который в состоянии выносить тяжелые климатические условия, а также сложные условия строительных и не только строительных рабочих площадок. Устойчивые к выцветанию и растрескиванию, эти высококачественные отражатели предлагают лучшие возможности отражения от Cat.

    Характеристики:
    • Красный пластиковый отражатель
    • Прямоугольный
    • 94 x 44 x 6,5 мм

    Назначение:
    • Различная техника Cat и других производителей

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 0
    • Описание: Отражатель
    • Схема рассеивателя: Прямоугольник
    • Толщина (дюймы): 0
    • Цвет рассеивателя: Красный
    • Ширина (дюймы): 0
    motor grader
    12M 2 160M 2 12M 12M 3 AWD 120M 140M 2 120M 2 140M

    wheel-type loader
    924GZ 914G 924G 980M 950M Z 903C 966M 950H 914G2 982M 972M 950L 962M 950K 902C 930H 903C2 904B 950M 924H 924F 962K 914K 902C2 910M 928HZ 950 GC 966L 966M XE 972L 972M XE 980H 928G 914M 980L 962M Z 962L 918M 901C2 924HZ 930G 910K 904H 962 928H 901C

    paving compactor
    CB-214C CS-66B CS-74B CP-74B CS-78B CS-76B CS-54B CB-224C CB-434B CS-68B CP-68B CS-56B CB-534B CP-56B CP-44B CS-64B CP-54B CS-44B

    backhoe loader
    426 416D 426C 436C 420D 428D 446B 438C 436B 432E 428C 416B 416C 428B 416 422F 420F2 416F 430F 416E 426B 424D 430F2 438 420E 436 444E 442D 434E 414E 420F 430E 428E 444F 450E 438B 438D 428 432D 428F 422E 430D 432F 446D 424B 442E 446 415F2 IL 416F2 415F2 434F 440 450 450F

    skid steer loader
    242D 259D 252B 262 272D XHP 262D 239D 272C 279D 249D 226B 242D3 267B 257B3 216B 236D3 299D2 XHP 272D 242 268B 249D3 277D 216B3 242B 299D3XHP 287C 246D 262D3 289D 262 D3 236D 297D2 XHP 226 247 272D2 259D3 257D 236B 299D2 247B3 228 299D XHP 287B 246B 279C2 226D3 242B3 232B 279C 289D3 289C2 287 287C2 248B 287D 272D3XHP 232D 239DR 279D3 2236D3 277C 257B 226B3 246D3 236 232D3 257 262C2 262C 252 297D 267 277 259B3 289C 216 247B 248 252B3 297D2 236B3 256C 232 299D 297D XHP 299C 272D2 XHP 299DR 277B 297C 257D3 239D3 226D 246 242DR 236DR 272D3 277C2 262B 246C 299D3

    asphalt paver
    AP-300D AP300F AP355F AS4173 SE34V SE34VT

    integrated toolcarrier
    IT14G2 IT14G IT28G IT28F IT24F

    wheel tractor-scraper
    627H TS220 TS180 621H TS225 627K 637K 631K 613G TS185 623H 621K 627K LRC 623K LRC 623K

    mini hydraulic excavator
    302.5C 301.8C 301.6C

    expanded mining products
    HRS1220

    погрузчик с телескопической стрелой
    TH82 TH220B TH560B TH62 TH210 TH514C TH414C TH406C TH83 TH103 TH417C TH360B TH340B TH63 TH215 TH337C TH330B TH460B TH336C TH350B TH580B TH407C TH355B