Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    162-2073: Лампы для задних фонарей и фонарей стоп-сигнала

    Номер по каталогу: 162-2073
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сигнальный фонарь желтого цвета на лампах накаливания на 24 В

    Описание:
    Рабочее освещение Cat® превращает ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    • Рабочее освещение Cat премиум-класса разработано для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах
    • Лампы Cat можно устанавливать на другие машины автопарка, включая машины старых моделей

    Применение:
    Предназначено для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Тип источника света: Лампы накаливания
    • Тип крепления: Прямоугольный
    • Цвет рассеивателя: Янтарный
    motor grader
    120K 2 12K 140K 120K 160K 140K 2

    wheel-type loader
    962G 972G 950G II 938G 938G II 950G 972G II 966G II 980G 966G 962G II 914G 980G II 914G2 928G

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT14G IT62G IT38G IT14G2 IT62G II IT28G