Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    227-9530: Сигнал в сборе

    Номер по каталогу: 227-9530
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Круглый фонарь указателя полезной нагрузки в сборе 24 В

    Описание:
    благодаря сигнальным фонарям Cat® D19 рабочие легко распознают движущуюся технику. Эти яркие фонари отлично подходят для сложных условий большинства рабочих площадок и обеспечивают эффективную световую сигнализацию.

    Характеристики:
    • Полезная нагрузка
    • Круглый
    • Красная линза
    • 24 В

    Назначение:
    • Различные машины Cat и других производителей

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Тип источника света: Лампы накаливания
    • Тип крепления: Круглый
    • Цвет рассеивателя: Красный
    off-highway truck
    773D 785C 775D 769D 793F 793D 795F AC 797F 777D 793C 771D 793F OEM 776D 789C 784C 793F AC 793F XQ 795F XQ 793F CMD