Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1M-5928: Герметичные электрические лампы

    Номер по каталогу: 1M-5928
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Передняя фара, 24 В 60 Вт

    Описание:
    Рабочее освещение Cat® превращает ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    • Рабочее освещение Cat премиум-класса разработано для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах
    • Лампы Cat можно устанавливать на другие машины автопарка, включая машины старых моделей

    Применение:
    Предназначено для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Мощность (Вт): 60
    • Напряжение (В): 24
    • Номер по стандарту ANSI: 4880
    • Описание: Передняя фара
    earthmoving compactor
    815 816 826B 825B

    motor grader
    120G 16G 140G 130G 14G 12G

    wheel-type loader
    992 988 992B 988B 992C

    wheel-type skidder
    518 528

    off-highway truck
    769B 769

    wheel dozer
    814 824B 834 824 834S 834U 834B

    wheel tractor-scraper
    637 633C 631C 627B 651B 651 660B 621 641 650B 666B 657 627 621B 641B 623B 623 657B 666

    track-type tractor
    59 D7H 6 8U D8N 10U 6S 6SU 6A 9 10 8A 10C 58 56 D11N 57 D9L 7U D7F 7S D6H D10 11 8S 7 D8L 11SU 7A 57H 9C 11U 8 56H 8SU 9S 7SU 9U 10S