Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-1371: Герметичные электрические лампы

    Номер по каталогу: 7T-1371
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Лампа фонаря точечного освещения, 24 В, 50 Вт

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Мощность (Вт): 50
    • Напряжение (В): 24
    • Номер по стандарту ANSI: 4505
    • Описание: Лампа для фонаря точечного освещения
    cold planer
    PR-1000 PR-1000C

    motor grader
    16G 140G 130G 14G 120G 160G 12G

    wheel-type loader
    950B/950E G926 950E 966F II 966D G916 926E 910E 966E 936E 950B 910F 926 936 970F 950F II 916 G936

    integrated toolcarrier
    IT18 IT28 IT28B IT12B IT14B IT18B

    track-type loader
    953 943