Фильтр

Универсального назначения

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 73

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Универсальная аккумуляторная батарея
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Универсальная аккумуляторная батарея
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Универсальные аккумуляторные батареи на 12 В для тока холодного пуска 750 А
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (CCA)
      950
    • Размерная группа
      4D
    • Напряжение (В)
      12
    • Резервная мощность (минуты)
      270
    • Тип оборудования
      ГРУЗОВОЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ, ПРОМЫШЛЕННОЕ
    • Ширина (мм)
      213
    • Ток холодного пуска (CCA)
      950
    • Размерная группа
      4D
    Сравнить
  • Универсальная аккумуляторная батарея на 6 В для тока холодного пуска 975 А
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (CCA)
      975
    • Размерная группа
      4
    • Напряжение (В)
      6
    • Ширина (мм)
      175
    • Длина (мм)
      318
    • Тип аккумуляторной батареи
      Снаряженная
    • Ток холодного пуска (CCA)
      975
    • Размерная группа
      4
    Сравнить
  • Универсальные аккумуляторные батареи на 12 В для тока холодного пуска 475 А
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (CCA)
      475
    • Размерная группа
      42
    • Напряжение (В)
      12
    • Клемма
      Резьбовая шпилька
    • Масса полная (фунты)
      29
    • Резервная мощность (минуты)
      70
    • Ток холодного пуска (CCA)
      475
    • Размерная группа
      42
    Сравнить
  • Универсальная аккумуляторная батарея на 12 В для тока холодного пуска 1150 ...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (CCA)
      1150
    • Размерная группа
      8D
    • Напряжение (В)
      12
    • Клемма
      Стойки SAE
    • Тип оборудования
      РЕКРЕАЦИОННАЯ СФЕРА — ВОЗМОЖНОСТЬ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА, ГЕЛЕОБРАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СУДАХ
    • Резервная мощность (минуты)
      475
    • Ток холодного пуска (CCA)
      1150
    • Размерная группа
      8D
    Сравнить
  • Универсальная аккумуляторная батарея на 12 В для тока холодного пуска 270 А
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (CCA)
      270
    • Размерная группа
      C11
    • Напряжение (В)
      12
    • Тип технического обслуживания
      Не требует технического обслуживания
    • Тип оборудования
      ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ, ДЛЯ САМОСВАЛОВ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
    • Применение
      Запускается
    • Ток холодного пуска (CCA)
      270
    • Размерная группа
      C11
    Сравнить
  • Универсальная аккумуляторная батарея на 12 В для тока холодного пуска 600 А
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (CCA)
      600
    • Размерная группа
      31
    • Напряжение (В)
      12
    • Ширина (мм)
      172
    • Резервная мощность (минуты)
      100
    • Масса полная (кг)
      27,3
    • Ток холодного пуска (CCA)
      600
    • Размерная группа
      31
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
  • Продукты
  • Справочная информация
{imgAlt}

Коммерческие маломощные аккумуляторные батареи для автомобилей и фургонов

Для использования в коммерческой, автомобильной и рекреационной отрасли с легкими условиями эксплуатации универсальные аккумуляторные батареи Cat® (GSL) имеют конкурентные цены и гарантируют исключительную надежность и производительность. Выберите из большого списка 6-, 8- и 12-вольтовых батарей GSL ту, которая полностью соответствует требованиям.

6-, 8- и 12-вольтовые аккумуляторные батареи для следующих областей применения:

  1. Газонокосилки, мини-тракторы для стрижки травы на лужайке и работы в саду
  2. Катера и суда (в том числе электроприводные лодки, рыболовные суда, плавучие дома, яхты, суда на воздушной подушке, мотолодки, патрульные катера и катера для водных лыж)
  3. Фургоны и вездеходы (в том числе дома на колесах класса A, B и C, жилые модули для пикапа, полноприводные автомобили общего назначения, спортивные и блочные самоходные модули)
  4. Грузовики малой грузоподъемности (в том числе микроавтобусы, внедорожники, пикапы и буксировщики)
  5. Мототележки
  6. Снегоходы
  7. Аварийное освещение
  8. Автобусы (в том числе школьные, двухэтажные, электрические и междугородные автобусы)