Поиск

шлифовальные и полировочные машины;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 7 из 7

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа)
      620
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      16
    • Размер прокладки/диска, диаметр (дюймы)
      2 3/4 x 17 1/2
    • Движение без нагрузки (колебаний/мин)
      1800
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      65,13
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа)
      620
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      16
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Мощность (л.с.)
      1
    • Размер прокладки/диска, диаметр (мм)
      178
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный)
      90
    • Габаритная длина (мм)
      410
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      5/16
    • Мощность (л.с.)
      1
    • Размер прокладки/диска, диаметр (мм)
      178
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин)
      0
    • Размер резьбы шпинделя (дюймы)
      7/16 - 20 UNC
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин)
      4,2
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      0
    • Мощность (Вт)
      0
    • Размер резьбы (дюймы)
      0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин)
      0
    • Размер резьбы шпинделя (дюймы)
      7/16 - 20 UNC
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер резьбы (дюймы)
      0
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      5/16
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин)
      0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      0
    • Размер резьбы (дюймы)
      0
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      5/16
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      11
    • Размер резьбы (дюймы)
      0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      0
    • Мощность (Вт)
      0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин)
      0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      11
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер резьбы (дюймы)
      0
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы)
      1/4 - 18 NPT
    • Размер прокладки/диска, диаметр (дюймы)
      7
    • Общая высота (мм)
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин)
      0
    • Размер резьбы (дюймы)
      0
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы)
      1/4 - 18 NPT
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Общая высота (мм)
      0
    • Размер прокладки/диска, диаметр (мм)
      178
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      121,8
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      0
    • Общая высота (мм)
      0
    • Размер прокладки/диска, диаметр (мм)
      178
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Пневматические инструменты Cat располагают необходимой мощностью для быстрого выполнения работы без особых усилий.