Поиск

Длинные (из износостойкого материала)

Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 1 из 1

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Длинный наконечник J250 серии J
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      J250
    • Длина (мм)
      190,5
    • Высота (мм)
      73,66
    • Длина (дюймы)
      7,5
    • Ширина (мм)
      85,09
    • Высота (дюймы)
      2,9
    • Размер зуба
      J250
    • Длина (мм)
      190,5
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.