Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    364-9152: БЛОК RPPR #G Y

    Номер по каталогу: 364-9152
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Рыхлитель с креплением на штоках для экскаваторов с рычажным механизмом Cat

    Крепится на экскаватор для расчистки земли и подготовки строительной площадки в условиях наличия скальных пород или иных высоких ударных нагрузок. При наличии устройства для быстрой смены навесного оборудования рыхлитель может заменяться на ковш для работ по технологии "рыхления и погрузки".


    Рыхлители Cat с креплением на рукояти представляют экономически выгодную альтернативу пескоструйной обработке, а также обеспечивают снижение затрат на тонну продукции, способствуют повышению качества продукции и представляют собой меньшую опасность для окружающей среды по сравнению с выполнением земляных работ по взрывному методу.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (мм): 1384
    • Длина стойки (дюймы): 43
    • Длина стойки (мм): 1092
    • Масса (кг): 460
    • Масса (фунты): 1013
    • Примечания: Это навесное оборудование использует крепление на пальцах. Перед приобретением проверьте совместимость устройства для смены навесного оборудования на своем оборудовании.
    • Радиус разгрузки (дюймы): 51,6
    • Радиус разгрузки (мм): 1310
    • Ширина (мм): 527
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.