Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    129-1966: Технический вазелин

    Номер по каталогу: 129-1966
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Технический вазелин, применяемый в сборочных операциях, картридж. Универсальная консистентная литиевая смазка

    Компания Caterpillar разработала смазки, специально предназначенные для защиты и увеличения срока службы оборудования Cat в наиболее жестких условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • NLGI: 2
    • Объем картриджа (унц.): 14
    motor grader
    120M 2

    generator
    SR4B SR4

    wheel-type loader
    990K 988H 962H 980K HLG 986H 972K 992K 980K 994H 966K 980H 993K 950H 950K 962K

    engine - truck
    G3306

    engine - generator set
    G3516 3516 3516C G3512 3512B 3516B 3408B G3520C G3516C 3408 PMG3516 3508 3508B PM3508 G3516E PM3512 3512 G3412 G3520E 3408C C15 C18 C32

    petroleum products
    C18 C27

    wheel dozer
    844K 854K

    off-highway truck
    789B 785 785D 789C 785B 777 785C 793C 777B 789

    marine products
    3516 3512 3406E 3508

    engine - industrial
    G3508 G3516 G3306 G3406 G3512 G3412 G3408 G3408C G3304 3516B G3408B

    articulated dump truck
    740B 735B

    track-type tractor
    D6T D6R III

    load, haul, dump
    R1600G

    oem solutions
    CAT WDS