Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    242-3467: СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО CAT

    Номер по каталогу: 242-3467
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat GO SYN 75W-140 (208 л)

    Характеристики:
    Синтетическое масло Cat® Synthetic GO обеспечивает максимальный срок службы шестерен и подшипников, продлевает срок службы гусеничных лент, уменьшает износ, работает в широком диапазоне температур и обеспечивает высокую производительность в условиях высокого давления.


    Рекомендуемое применение:

    • Герметичные и смазываемые штоки гусеничных бульдозеров и погрузчиков Cat.
    • Концевые подшипники поперечных балансирных балок гусеничных бульдозеров
    • Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой (см. руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию)
    • Приводы поворотного круга автогрейдеров
    • Коробки передач, дифференциалы и бортовые редукторы дорожных фрез с прямым приводом
    • Подшипники вальцов вибрационных уплотнителей грунта
    • Редукторы элеваторов и шнековых буров

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • SAE: 75W-140
    • Единица объема (британская): Галлон
    • Температура (°F): От -22 до +113
    • Характеристика объема (дюймы): 55
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.