Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    361-0923: МАСЛО DEO SYN

    Номер по каталогу: 361-0923
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    DEO для холодной погоды (4 л)

    Описание:
    Благодаря специальной формуле текучесть масла DEO Cat® для холодной погоды не снижается при низких температурах, в связи с чем сокращается износ при запуске и повышается топливная экономичность.


    Характеристики:
    Тестирование показало, что применение масла Cat DEO для холодной погоды приводит к снижению отложений на поршнях больше чем на 30 %, а контроль над вязкостью становится на 80 % лучше, чем по стандартам ECF-3.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • SAE: 0W-40
    • Единица объема (британская): Галлон
    • Температура (°F): От -40 до +104
    • Характеристика объема (дюймы): 1,1
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.