Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    341-1949: Масло Cat® TDTO для холодной погоды 0W-20 (1 галл.)

    Номер по каталогу: 341-1949
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Масло Cat TDTO для холодной погоды 0W-20 (1 галл.)

    Описание.
    Cat® TDTO™ для холодной погоды — это синтетическая комплексная смазка, которая обеспечивает непревзойденную производительность, тепловую устойчивость и стойкость к окислению, что увеличивает интервал замены масла.


    Характеристики:
    Данная специальная формула обеспечивает оптимальную производительность трения и уменьшение проскальзывания коробки передач и вместе с тем устраняет засаливание муфты сцепления.


    Рекомендуемое применение.
    Коробки передач, гидротрансформаторы, бортовые редукторы, гидравлическое оборудование и маслопогруженные тормоза при температурах вплоть до –40 °C (–40 °F).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • SAE: 0W-20
    • Единица объема (британская): Галлон
    • Соответствие классификациям: TO-4, TO-4M, Allison C-4, Komatsu Micro-Clutch, Vickers 35VQ25
    • Температура (°F): От -40 до +50
    • Характеристика объема (дюймы): 1
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.