Поиск

Изогнутая

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 210

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (дюймы)
      48,00
    • Длина (мм)
      1219,20
    • Высота (мм)
      25,40
    • Высота (дюймы)
      1,00
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (дюймы)
      48,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      47,90
    • Высота (мм)
      15,88
    • Высота (дюймы)
      0,63
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (мм)
      1216,66
    • Длина (дюймы)
      47,90
    • Высота (мм)
      15,88
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      61,01
    • Высота (дюймы)
      2,40
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (мм)
      2432,41
    • Длина (дюймы)
      95,76
    • Высота (мм)
      61,01
    • Высота (дюймы)
      2,40
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Боковая накладка для отвала
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      17,70
    • Ширина (мм)
      152,40
    • Высота (мм)
      68,58
    • Длина (мм)
      449,58
    • Высота (дюймы)
      2,70
    • Длина (дюймы)
      17,70
    • Ширина (мм)
      152,40
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Боковая накладка для отвала
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      528,32
    • Длина (дюймы)
      20,80
    • Высота (мм)
      93,98
    • Ширина (мм)
      149,86
    • Высота (дюймы)
      3,70
    • Длина (мм)
      528,32
    • Длина (дюймы)
      20,80
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Высота (дюймы)
      0,63
    • Длина (дюймы)
      47,90
    • Высота (мм)
      15,88
    • Длина (мм)
      1216,66
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Высота (дюймы)
      0,63
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      59,90
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (мм)
      1521,46
    • Высота (мм)
      12,70
    • Высота (дюймы)
      0,50
    • Длина (дюймы)
      59,90
    • Ширина (мм)
      203,20
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Боковая накладка для отвала
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      152,40
    • Длина (дюймы)
      17,50
    • Высота (мм)
      88,90
    • Длина (мм)
      444,50
    • Высота (дюймы)
      3,50
    • Ширина (мм)
      152,40
    • Длина (дюймы)
      17,50
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Зубчатые режущие кромки Cat увеличивают глубину проникновения в сильно уплотненную почву или в областях применения с более высокими ударными нагрузками. Такая кромка повышает универсальность машины без необходимости смены ковша или установки прочих землеройных орудий на существующий ковш.